Login
Komponentenreferenz

Linearwickelmaschine für Statoren

Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000IL

  • Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
  • Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
  • Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
mehr
1. 2-Backen-Parallelgreifer
  • Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
  • Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
  • Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
mehr
Aufgabe & Lösung

Die Schaeffler ELMOTEC STATOMAT GmbH – Spezialist für fortschrittliche Wickeltechnologien für hocheffiziente Statoren in kompakten Einbauräumen – erweitert die Grenzen der Fertigung im Bereich der Elektromobilität. In Zusammenarbeit mit Schaeffler Special Machinery, die maßgeschneiderte schlüsselfertige Produktionslösungen für elektrische Achsantriebssysteme, Brennstoffzellen und Fahrzeugbatterien liefert, setzen diese Systeme neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Leistung. In ihren Linearwickelmaschinen setzen sie auf unsere Greiferserie GPP5000IL der Zimmer Group. Von der präzisen Greif- und Positionierleistung bis hin zur nahtlosen Integration in komplexe Automatisierungssysteme ist die GPP5000IL auf die hohen Anforderungen an Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz ausgelegt.


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht